Filtro de producto
Su selección resultó en 84 aciertos
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial máx.: 18 Nm
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 32 Nm
Peso: 28 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 32 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 55 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 110 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 140 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial máx.: 290 Nm
Peso: 214 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial máx.: 290 Nm
Peso: 257 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial máx.: 498 Nm
Peso: 300 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial máx.: 498 Nm
Peso: 356 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial máx.: 498 Nm
Peso: 412 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial máx.: 18 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 32 Nm
Peso: 27 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial máx.: 32 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 53 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 105 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 135 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial máx.: 290 Nm
Peso: 206 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial máx.: 290 Nm
Peso: 249 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial máx.: 498 Nm
Peso: 285 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial máx.: 498 Nm
Peso: 342 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial máx.: 498 Nm
Peso: 398 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.