22690.0153 - Vástagos

Utilización como asiento, tope y apoyo.

Este artículo 22690.0153 - Vástagos / con rosca macho, superficie de apoyo esférica (h ±0,1: 25 mm, d1: M20) es una variante del grupo de artículos Vástagos (EH 22690.)

Ver­sión
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
cro­quis:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Artículo No.:
22690.0153
Documentos
Vástagos
  • con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 290 Nm
  • Peso: 249 g
Vástagos

Material

  • Acero, cementado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22690.0153
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.