Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Carrera s: 0,5 mm
Presión1) F1 : 4,8 N
Presión1) F2 : 6,8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 0,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,7 mm
Presión1) F1 : 6,3 N
Presión1) F2 : 10 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 [N]:
16,1 N
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 0,95 mm
Presión1) F1 : 16,1 N
Presión1) F2 : 24 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 3,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 [N]:
18,8 N
Presión1) F2 [N]:
31,7 N
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,4 mm
Presión1) F1 : 18,8 N
Presión1) F2 : 31,7 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 5,8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : 24 N
Presión1) F2 : 49 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 8,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Carrera s: 3,1 mm
Presión1) F1 : 38 N
Presión1) F2 : 68 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
muelle fuerte
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Carrera s: 0,5 mm
Presión1) F1 : 10 N
Presión1) F2 : 14 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 0,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
muelle fuerte
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,7 mm
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 [N]:
22,9 N
Más detalles
muelle fuerte
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 0,95 mm
Presión1) F1 : 22,9 N
Presión1) F2 : 40 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 3,3 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 [N]:
28,1 N
Presión1) F2 [N]:
54,3 N
Más detalles
muelle fuerte
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,4 mm
Presión1) F1 : 28,1 N
Presión1) F2 : 54,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 5,8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 [N]:
36,5 N
Presión1) F2 [N]:
77,3 N
Más detalles
muelle fuerte
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : 36,5 N
Presión1) F2 : 77,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F2 [N]:
88,7 N
Más detalles
muelle fuerte
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Carrera s: 3,1 mm
Presión1) F1 : 50 N
Presión1) F2 : 88,7 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 19 g
show article view
Material
Cuerpo
Rodamiento
Bola
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Ficha técnica EH 22051. Posicionadores – con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.