22051.0505 - Posicionador
con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

El rodamiento de la bola le permite rodar, minimizando así el desgaste de la contraparte. Además, dependiendo de la contraparte, esto tiene un efecto positivo en el comportamiento de bloqueo.

Otra ventaja de la bola de cerámica móvil es el aislamiento eléctrico.

Características de la bola de cerámica:

  • Alta resistencia a los impactos
  • Resistente a la abrasión
  • Antimagnética
  • Aislamiento eléctrico

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Este artículo 22051.0505 - Posicionador con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4 / Muelle estándar (d1: M5) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4 (EH 22051.)

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) - F1 [N]
Pre­sión1) - F2 [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
4,8 N
Pre­sión1) F2 [N]:
6,8 N
Artículo No.:
22051.0505
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: 4,8 N
  • Presión1) F2: 6,8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 0,9 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable A4

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Cerámica 

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22051.0505
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.