Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
El rodamiento de la bola le permite rodar, minimizando así el desgaste de la contraparte. Además, dependiendo de la contraparte, esto tiene un efecto positivo en el comportamiento de bloqueo.
Otra ventaja de la bola de cerámica móvil es el aislamiento eléctrico.
Características de la bola de cerámica:
La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.
Este artículo 22051.0708 - Posicionador con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4 / muelle fuerte (d1: M8) es una variante del grupo de artículos Posicionadores con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4 (EH 22051.)
Cuerpo
Rodamiento
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels