Tiras de Ad­ver­ten­cia conforme a  NAS1756

EH 4217.

Las tiras de advertencia se utilizan en aviones, en conexión con los pasadores de bolas.

Su selección resultó en 4 aciertos

l [mm]
b [mm]
Des­crip­ción es­tán­dar

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Des­crip­ción es­tán­dar:
NAS1756-12
Artículo No.:
4217.A300
Documentos
Tiras de Advertencia
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 8,9 g
  • Descripción estándar: NAS1756-12
show article view
Tiras de Advertencia
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Des­crip­ción es­tán­dar:
NAS1756-24
Artículo No.:
4217.A600
Documentos
Tiras de Advertencia
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 16 g
  • Descripción estándar: NAS1756-24
show article view
Tiras de Advertencia
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Des­crip­ción es­tán­dar:
NAS1756-36
Artículo No.:
4217.A900
Documentos
Tiras de Advertencia
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 23 g
  • Descripción estándar: NAS1756-36
show article view
Tiras de Advertencia
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Des­crip­ción es­tán­dar:
NAS1756-60
Artículo No.:
4217.A150
Documentos
Tiras de Advertencia
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Descripción estándar: NAS1756-60
show article view
Tiras de Advertencia

Material

Tira

  • Tejido de polyester brillante con recubrimiento de PVC, carmín RAL 3002

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4217. Tiras de Advertencia – conforme a  NAS1756
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.