Pro­duc­tos Ae­ro­náu­ti­cos
 IM0009195 Foto Banner

Pro­duc­tos Ae­ro­náu­ti­cos

Piezas estándar para la industria aeronáutica

Erwin Halder KG es un fabricante certificado de productos de aviación. La gama de productos está compuesta por productos que cumplen con los estándares de la industria de la aviación (MS / NAS):

  • Pasadores de bola, efecto simple (en stock) - también conocidos como pasadores de liberación rápida
    • con empuñadura de botón según MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • con empuñadura en T según MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • con empuñadura en L según MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • con anilla según MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Pasadores de bola, efecto doble (bajo demanda)
  • Accesorios; cables de retención, tiras de advertencia (en stock)
  • Conjuntos de pasadores para desbloqueo para aviones Airbus y Boeing (en stock)