Con­jun­to de Pa­sa­dor para Des­blo­queo para Boeing B747-4 y B747-8

EH 4227.

El Conjunto de Pasador para Desbloqueo es una unidad que consta de un pasador de bolas con pomo rojo (similar al MS17985), un cordón y una tira "QUITAR ANTES DEL VUELO".

Este Conjunto de Pasador para Desbloqueo corresponde en forma, ajuste y función (FFF) al número de artículo de Boeing 2MIT65B04011-41 y se puede utilizar para los tipos B747-4 y B747-8.

El reverso de la tira está impreso con esta información para identificar el kit.

Su selección resultó en 1 aciertos

Función
Grupo de materiales
Versión con mango

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
:
Conjunto de Pasador para Desbloqueo
Artículo No.:
4227.0004
Documentos

Material

Eje

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado 

Empuñadura

  • Aluminio, recubierto en plástico, rojo similar al RAL 3001

Tira

  • Tejido de polyester brillante con recubrimiento de PVC, carmín RAL 3002

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4227. Conjunto de Pasador para Desbloqueo – para Boeing B747-4 y B747-8
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.