4217.A900 - Tiras de Advertencia
conforme a  NAS1756

Las tiras de advertencia se utilizan en aviones, en conexión con los pasadores de bolas.

Este artículo 4217.A900 - Tiras de Advertencia conforme a  NAS1756 / (Descripción estándar: NAS1756-36) es una variante del grupo de artículos Tiras de Ad­ver­ten­cia conforme a  NAS1756 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
Des­crip­ción es­tán­dar
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Des­crip­ción es­tán­dar:
NAS1756-36
Artículo No.:
4217.A900
Documentos
Tiras de Advertencia
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 23 g
  • Descripción estándar: NAS1756-36
Tiras de Advertencia

Material

Tira

  • Tejido de polyester brillante con recubrimiento de PVC, carmín RAL 3002

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 4217.A900
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.