Hacha SIM­PLEX
 IM0013198 Foto Banner

Hacha SIM­PLEX

Hacha: la herramienta universal para partir leña

Con el sello de calidad "Made in Germany", el martillo SIMPLEX de caras blandas todavía se  considera el estándar de oro por el cual se miden todos los demás martillos de caras blandas en cuanto a calidad, versatilidad y confiabilidad en una amplia gama de aplicaciones en el comercio y la industria. El hacha SIMPLEX demuestra que incluso después de más de 80 años, Erwin Halder todavía tiene muchas ideas! 

Rápida – fácil – segura: La nueva "hacha SIMPLEX"

El hacha SIMPLEX ha sido diseñada para su uso universal en la madera, el jardín y el corral, y se utiliza sobre todo para cortar leña y partir madera utilizando una cuña.

Las ventajas del hacha SIMPLEX son evidentes:

  • Dos herramientas en una
  • Ahorro de costes en comparación con la compra por separado de un mazo de talar y un martillo de caras blandas 
  • Hoja del hacha forjada, termotratada y rectificada
  • Mango de madera de nogal americano de alta calidad
  • Incluye protector de cuero para el filo
  • Fijación patentada de la de la hoja del hacha en hierro maleable.
  • Mayor seguridad en el trabajo: Los golpes sobre cuñas de acero/aluminio no dañarán ni astillarán las cuñas gracias a la contera de superplástico.
  • Reemplazo rápido y fácil de las conteras o mangos dañados o desgastados.
  • El cuerpo con funda sólida de protección del mango evita que éste se rompa en caso de golpe fallido.
  • Certificado KWF ("Prueba KFW")
  • Certificación GS por el Instituto VPA Remscheid.
  • Made in Germany

Campos de aplicación:

  • Recolección manual de madera con motor
  • Inserción segura y suave de las cuñas partidoras
  • Para partir madera cortada con una cuña
  • Cortar leña
  • Golpear estacas de madera
  • “Hacer leña” para profesionales y particulares

El hacha SIMPLEX ofrece resultados de trabajo estelares con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad en el trabajo!