hoja de hacha SIM­PLEX
forma delgada

EH 3210.

Esta hoja del hacha forjada y templada para el hacha SIMPLEX está pulida y rectificada esféricamente. Esto evita que el hacha se atasque en la madera y conserva su acción de corte.

Su forma esbelta hace que esta hoja del hacha sea ideal para partir madera de coníferas.

Su peso de 930g hace que este hacha sea más pesada en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción al cortar. El manguito de plástico adjunto permite sujetar la contera de división en el cuerpo SIMPLEX.

¡Esta hoja del hacha solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.

Características del producto:

  • Hoja del hacha para el hacha SIMPLEX.
  • Hoja del hacha forjada con forma delgada.
  • Ideal para partir madera de coníferas.
  • Rectificada y pulida.
  • Molido esféricamente, no se atascará en la madera.
  • Su peso de 930 proporciona una gran pesadez superior y una buena acción de corte del hacha.
  • Manguito de plástico para sujeción interior en el cuerpo SIMPLEX
  • Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
  • ¡Solo se puede instalar en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
930 g
Artículo No.:
3210.750
hoja de hacha SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Peso: 930 g
  • GTIN: 4030618300823
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

Contera

  • Acero al carbono de alta calidad, forjado, templado
  • incluye manguito de plástico

Montaje

La hoja del hacha 3210.750 debe montarse únicamente en el cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Notas

Fijación interna patentada

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3210. hoja de hacha SIMPLEX – forma delgada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Hacha SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.