Hacha SIM­PLEX
con nervaduras de cuña, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano

EH 3007.

Al combinar dos herramientas en una, una hacha manual y un martillo de caras blandas de la más alta calidad profesional, las hachas manuales SIMPLEX de Halder ofrecen un ahorro significativo en costes en comparación con las compras individuales de las herramientas.

La calidad superior del producto ha sido confirmada por el comité de trabajo forestal y tecnología forestal (KWF).

La hoja del hacha forjada y endurecida está rectificada y pulida. Las nervaduras de cuña optimizadas aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura. La protección contra cortes de cuero evita lesiones durante el transporte.

La contera de superplástico de D50mm es de plástico de dureza media hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera. El uso del lado blando al abrir la madera elimina por completo el riesgo de lesiones por astillas de metal. Además, la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio se prolonga sustancialmente.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga ultrarresistente está barnizado y tiene una forma ergonómica. El peso total es de 2.840g.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorros tanto de dinero como de recursos.

Características del producto:

  • 2 herramientas en 1: hacha y martillo de caras blandas, ahorro considerable en comparación con la compra individual.
  • La hoja de hacha forjada con nervaduras de cuña es ideal para partir madera dura.
  • No hay riesgo de lesiones por astillas de metal al abrir la madera gracias a la contera de superplástico en D50mm (blanco, dureza media y muy duradero).
  • Mejora significativa de la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio.
  • Manejo suave de estacas de madera.
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Incluye protección de cuero contra cortes.
  • Peso total de 2.840g.

Áreas de aplicación

Especialmente adecuado para partir madera dura: Las optimizadas nervaduras de cuña aumentan la fuerza de impacto y evitan que la herramienta se atasque en la madera.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
Artículo No.:
3007.751
Hacha SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Peso: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

contera 1

  • Hoja del hacha forjada y templada, rectificada y pulida
  • incluye manguito de plástico
  • incluye protector del filo de cuero

contera 2

  • Superplástico, blanco
  • Medio duro
  • Duradero
  • Resistente al uso

Cuerpo

  • Hierro fundido

Montaje

En el hacha SIMPLEX solo se debe montar la contera de superplástico 3207.050.

¡La hoja del hacha 3210.751 debe montarse únicamente en el cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Otros productos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3007. Hacha SIMPLEX – con nervaduras de cuña, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Hacha SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.