EH 3210.
Esta hoja del hacha forjada y templada para el hacha SIMPLEX está pulida y rectificada esféricamente. Esto evita que el hacha se atasque en la madera y conserva su acción de corte.
Las optimizadas nervaduras de cuña aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura.
Su peso de 1.070g hace que el hacha sea más pesada en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de corte. El manguito de plástico adjunto permite sujetar la contera de división en el cuerpo SIMPLEX.
¡Esta hoja del hacha solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Contera
¡La hoja del hacha 3210.751 debe montarse únicamente en el cuerpo de hierro fundido 3011.750!
Fijación interna patentada
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.