EH 3244.
Fabricado en madera de nogal americano, este mango ha sido especialmente diseñado para su uso con hachas SIMPLEX. El mango ergonómico y barnizado fue desarrollado para permitir el uso de las hachas en ambos lados.
El nogal americano es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan unidas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo desprendidas.
¡Este mango solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Mango
Los mangos de madera de nogal americano 3244.750 deben montarse únicamente en cuerpos de hierro fundido 3011.750!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.