Caja Promocional SIMPLEX
EH 3026.
Martillo SIMPLEX de caras blandas de TPE-blando, compuesto de caucho / plástico y soporte magnético
Kit básico de caja SIMPLEX Plus
EH 3027.
Martillo SIMPLEX de caras blandas D60, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera de TPE-medio más un abridor de botellas
Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera de TPE-medio más un abridor de botellas
Caja Plus SIMPLEX Jardinería y Paisajismo
Martillo SIMPLEX de caras blandas D60, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico más nivel de burbuja STABILA
Caja SIMPLEX Plus
Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera TPE-medio más gorro de invierno
Caja Promocional "Dreamteam Construcción
Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico y mazo de minería PICARD BlackTec®
Caja Promocional "Dreamteam Alicatado"
EH 3113.
Martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / TPE-medio y martillo de alicatador PICARD
Caja Promocional "Dreamteam Construcción de Puertas y Ventanas"
Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / TPE-medio and martillo SECURAL plus de caras blandas
Caja Promocional "Dreamteam Interior"
EH 3117.
martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / superplástico y martillo SECURAL de caras blandas
Caja Promocional Carpintero
Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / superplástico más 2x Tornillos de apriete BESSEY
Caja SIMPLEX Plus "Trabajo de Carpintería"
Martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / superplástico más medidor de contornos
Caja Promocional SIMPLEX Automóvil
EH 3749.
Martillo SIMPLEX de caras blandas D40, cobre / metal blando más extractor
Caja Clásica
Martillo SIMPLEX de caras blandas, compuesto de caucho / superplástico y martillo de punta de carpintero PICARD
Contact Form