Caja Pro­mo­cio­nal "Dream­team Cons­truc­ción
Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico y mazo de minería PICARD BlackTec®

EH 3027.

Esta caja promocional "Dreamteam Construcción" ofrece dos auténticos expertos en construcción:

El martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm (Art. Num.3027.280) con la combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico es un éxito de ventas absoluto en la selección de productos de Halder.

Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que hace posible trabajar en un forma mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La contera de superplástico permite una fuerza de impacto más potente que la contera de goma.

Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

El mazo de minería PICARD BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) tiene un peso de cabeza de 1.250g. Viene con un mango indestructible de 3 componentes. Además de garantizar una gran estabilidad, el núcleo interno de fibra de vidrio también amortigua las vibraciones. Forjada con el famoso acero de calidad PICARD,  la cabeza está endurecida y templada con gran cuidado. De este modo se reducen al mínimo el astillado y el desgaste.

Características del producto:

Caja promocional "Dreamteam Construcción" compuesta por dos especialistas, el martillo SIMPLEX de caras blandas y el mazo de minería PICARD BlackTec®:

  • Incluye el martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm (Art. Num. 3027.280) con la combinación de conteras de compuesto de caucho con “apoyo” (negra, dureza media, amortiguación de impactos, inodora, poco desgaste) / superplástico (blanca, dureza media, muy duradera).
  • Nuevo desarrollo del éxito de ventas de HALDER para el sector de la construcción, la jardinería y el paisajismo. La contera de goma con "apoyo" garantiza un trabajo seguro para la espalda y reduce la necesidad de agacharse. 
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Complementado con el mazo de minería PICARD BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) con un peso de 1.250g:
    • Mango de plástico de 3 componentes con núcleo interno de fibra de vidrio, de baja vibración.
    • Cabeza con recubrimiento de polvo negro, resistente a la corrosión.
    • Fabricado en una aleación de acero especial PICARD, cuidadosamente endurecido y templado.
    • Cara rectificada, bordes limpiamente biselados.
    • Superficie de agarre de goma.

Áreas de aplicación

Para construcción

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
4250 g
Artículo No.:
3027s023
Caja Promocional
  • Largo x Ancho x Alto: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • Peso: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3027. Caja Promocional "Dreamteam Construcción – Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico y mazo de minería PICARD BlackTec
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.