Caja Plus SIM­PLEX Jar­di­ne­ría y Pai­sa­jis­mo
Martillo SIMPLEX de caras blandas D60, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico  más nivel de burbuja STABILA 

EH 3027.

Esta CAJA PLUS SIMPLEX JARDINERIA/PAISAJISMO contiene el martillo SIMPLEX de caras blandas y un nivel de burbuja AS STABILA Tipo 80 de 20cm de regalo.

El martillo SIMPLEX de caras blandas D60mm (Art.Núm. 3027.260) con la combinación de conteras de compuesto de caucho / Superplástico es el éxito de ventas en la selección de productos Halder. Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" permite colocar la maza con seguridad sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, haciendo el trabajo netamente más ergonómico y protegiendo la espalda. La probada mezcla de goma es muy resistente al desgaste, amortigua los golpes y tiene un olor neutro y una vida útil muy superior a la de un martillo de goma convencional. La contera de superplástico permite alcanzar una mayor fuerza de impacto que la de goma. Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

El nivel de burbuja AS STABILA Tipo 80, 20cm (Art. 19565) es un nivel preciso y fiable con un perfil delgado. El perfil rectangular de aluminio reforzado AS Tipo 80, junto con la tecnología de instalación STABILA, garantiza precisión y una larga vida útil. Los viales y las superficies de medición se alinean perfectamente entre sí durante el proceso de producción y están conectadas permanentemente. De este modo, STABILA garantiza la máxima precisión de medición durante muchos años. Este es un nivel de burbuja que cumple lo que promete.

Características del producto:

Caja promocional con el martillo SIMPLEX de caras blandas más nivel de burbuja STABILA:

  • Incluye el martillo SIMPLEX de caras blandas D60mm (Art. 3027.260) con la combinación de conteras de compuesto de caucho con "apoyo" (negro, semiduro, con amortiguación del golpe, olor neutro, desgaste reducido) y superplástico (blanco, semiduro, muy resistente).
  • Nuevo desarrollo del éxito de ventas de HALDER: la contera de goma con "apoyo" protege la espalda al trabajar y reduce la necesidad de agacharse.
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Complementado con el nivel de burbuja AS STABILA Tipo 80, 20cm (Art. 19565).
    • Perfil rectangular de aluminio con nervaduras de refuerzo: para una gran estabilidad y sujeción segura durante el trabajo.
    • Los topes antideslizantes integrados permiten una sujeción firme al marcar: el nivel de burbuja no se desliza.
    • Viales STABILA de alta calidad para una legibilidad óptima: vidrio acrílico muy transparente y resistente con contornos interiores rectificados con precisión y líquido fluorescente para viales. 
    • Nivel de burbuja con dos superficies de medición: medición precisa en todas las posiciones.
    • Equipamiento: 1 burbuja horizontal, 1 burbuja vertical, 2 superficies de medición revestidas.

Áreas de aplicación

Pavimentación

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1880 g
Artículo No.:
3027s024
Caja Promocional
  • Largo x Ancho x Alto: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • Peso: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3027. Caja Plus SIMPLEX Jardinería y Paisajismo – Martillo SIMPLEX de caras blandas D60, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico  más nivel de burbuja STABILA 
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.