EH 3027.
La caja clásica contiene los dos productor más vendidos de los principales fabricantes alemanes de martillos, Picard y Erwin Halder, y es un IMPRESCINDIBLE para todos aquellos que aman las herramientas de alta calidad.
El martillo de punta de carpintero PICARD 298 con mango marrón tradicional es una herramienta indispensable para todos los carpinteros. Convence por una cabeza de martillo cuidadosamente forjada hecha con el legendario acero especial PICARD. El mango de acero tubular hecho de cromo-molibdeno es muy resistente a los errores y se asienta de forma inamovible en la cabeza del martillo. El soporte magnético para clavos permite colocar los clavos con una sola mano. La cabeza del martillo finamente rectificada está protegida contra la corrosión por el recubrimiento de polvo transparente.
El martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico D60mm es un compañero indispensable para una amplia gama de aplicaciones como jardinería y paisajismo (pavimentación, colocación de bordillos), obras públicas (andamios, encofrados), construcción de casas prefabricadas y para trabajos de carpintería (colocación de vigas). La contera de goma de dureza media es de muy bajo desgaste, amortiguación e inodora y dura muchas veces más que un mazo de goma convencional. La contera de superplástico semiduro de plástico especial permite una mayor fuerza de impacto y es muy duradera y resistente al desgaste.
El cuerpo de hierro fundido tiene un manguito de protección del mango integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de forma ergonómica, amortiguador de vibraciones y de alta calidad está doblemente lacado en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
Todas las piezas son reemplazables / adaptables, por lo que son muy económicas y respetuosas con el medio ambiente. El SIMPLEX es cuidadoso con la pieza de trabajo y el usuario.
La Caja Clásica contiene los dos productos más vendidos de los principales fabricantes alemanes de martillos PICARD y HALDER.
Para jardinería y paisajismo, pavimentación, trabajos de carpintería, trabajos de ebanistería, trabajo de fontanería, techador
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.