EH 3113.
La caja promocional "DREAMTEAM ALICATADO" está formada por los dos especialistas en alicatados de HALDER y PICARD:
El martillo SIMPLEX de caras blandas D40mm (Art.Num. 3113.040) con la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio fabricado por HALDER es el complemento ideal para el martillo de alicatador PICARD. Las baldosas se pueden colocar con cuidado y sin causar ningún daño. El cuerpo de aluminio con manguito de protección del mango integrado convierte el martillo en una herramienta ultraligera (345g) y permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Ambas conteras no dañan y no dejan marcas de goma no deseadas, a diferencia de los mazos de goma convencionales. La contera azul de TPE-blando es suave y ofrece una gran amortiguación contra impactos. La contera gris de TPE-medio permite trabajar con mayor fuerza de impacto. Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
El martillo de alicatador PICARD (Art. 0008390) se distingue por su mango ergonómico de 2 componentes con amortiguación de vibraciones, que ofrece un manejo sin esfuerzo gracias a su núcleo interior de fibra de vidrio. La zona del mango antideslizante y la argolla de suspensión al final del mango garantizan un trabajo seguro. Su cabeza de martillo viene con diferentes lados de impacto. El lado plano se puede utilizar para romper baldosas ranuradas con perfecta precisión. La punta de metal duro en el lado opuesto incluso atravesará superficies quemadas con precisión y sin esfuerzo. Ese lado también se puede usar para perforar agujeros en el azulejo con la ayuda de una herramienta para agujeros redondos. Excepcionalmente ligero (180g), este martillo también es extremadamente robusto y duradero.
Características del producto:
Caja promocional "DREAMTEAM ALICATADO" con los dos especialistas en baldosas de HALDER y PICARD.
Para alicatado
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.