Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y bola

EH 22080.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 39 aciertos

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Latón
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Artículo No.:
22080.0206
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de latón, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 11,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 1,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22080.0208
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de latón, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artículo No.:
22080.0403
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Carrera s: 0,55 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,7 N
  • Presión1) F2: ~ 3,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.0404
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artículo No.:
22080.0405
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 9,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artículo No.:
22080.0406
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 12,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artículo No.:
22080.0408
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 20,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 1,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22080.0410
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,9 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 3,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22080.0412
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 3,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 14 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 5,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.0604
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artículo No.:
22080.0605
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 9,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artículo No.:
22080.0606
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 12,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artículo No.:
22080.0608
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 20,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22080.0610
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,9 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22080.0612
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 3,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 14 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 2,4 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4303
  • Latón
  • Termoplástico POM, azul

Bola

  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Versión con mayore fuerza de resorte ver "EH 22080. Posicionadores, lisos, largos, con cuello y bola".

Características

Muelle suave: marcado con una línea

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, con cuello y bola
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada