Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Este posicionador se caracteriza por el cuello con ranura frontal. Esto lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una superfície plana cuando se atornilla.
Este artículo 22075.0004 - Posicionador con cuello y bola, ranura frontal / cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar (d1: M4, l1: 4 mm, Carrera s +0,1 -0,1: 0,6 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores con cuello y bola, ranura frontal (EH 22075.)
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.