22075.0605 - Posicionador
con cuello y bola, ranura frontal

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este posicionador se caracteriza por el cuello con ranura frontal. Esto lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una superfície plana cuando se atornilla.

Este artículo 22075.0605 - Posicionador con cuello y bola, ranura frontal / cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar (d1: M5, l1: 5 mm, Carrera s +0,1 -0,1: 0,8 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con cuello y bola, ranura frontal (EH 22075.)

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Muelle estándar
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artículo No.:
22075.0605
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,2 N
  • Presión1) F2: ~ 4,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,2 g
Posicionador
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje
d1: M5 mm
Artículo No.:
22075.0905
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 24 g

Material

Cuerpo

  • Termoplástico POM, azul

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22075.0605
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.