Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico
Diámetro nominal: 10 mm d1 +0,1: 7,1 mm
Artículo No.:
22130.0190
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
Diámetro nominal: 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 mín.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Peso: 13 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico
Diámetro nominal: 12 mm d1 +0,1: 8,28 mm
Artículo No.:
22130.0192
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
Diámetro nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 mín.: 13 mm
l2: 10 mm
Peso: 25 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico
Diámetro nominal: 16 mm d1 +0,1: 11,52 mm
Artículo No.:
22130.0193
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
Diámetro nominal: 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 mín.: 17 mm
l2: 14 mm
Peso: 47 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico
Diámetro nominal: 20 mm d1 +0,1: 15,49 mm
Artículo No.:
22130.0194
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
Diámetro nominal: 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 mín.: 16 mm
l2: 13 mm
Peso: 60 g
Producto:
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico
Diámetro nominal: 25 mm d1 +0,1: 19,7 mm
Artículo No.:
22130.0196
CAD
Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
Diámetro nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 mín.: 19 mm
l2: 16 mm
Peso: 114 g
Montaje
Para un ajuste preciso, el pomo y el émbolo deben encolarse sin grasa después del montaje. Las instrucciones detalladas se pueden descargar como PDF en "Documentos".
Procedimiento
Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22130. Posicionadores de Precisión – con vástago cónico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.