Los posicionadores de precisión junto con los casquillos son una perfecta combinación para una rápida fijación y posicionamiento.
La precisa tolerancia tanto de los posicionadores de precisión como de los casquillos garantiza una gran exactitud en la repetición del acoplamiento.
Este artículo 22130.0125 - Posicionadores de Precisión con vástago cónico / sin bloqueo (Diámetro nominal: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores de Precisión con vástago cónico (EH 22130.)
Vástago
Casquillo
Cuerpo
Pomo
Los casquillos deben pedirse por separado.
Para un ajuste preciso, el pomo y el émbolo deben encolarse sin grasa después del montaje. Las instrucciones detalladas se pueden descargar como PDF en "Documentos".
Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels