22120.0046 - Posicionadores Retráctiles
sin cuello hexagonal

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Este artículo 22120.0046 - Posicionadores Retráctiles sin cuello hexagonal / con pomo (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les sin cuello hexagonal (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0046
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 27 g
Posicionadores Retráctiles
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
herramienta de montaje
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0956
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje, Acero
  • herramienta de montaje, Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Peso: 14 g

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Vástago

  • Acero, templado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0046
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.