Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Este artículo 22110.2348 - Posicionadores Retráctiles con pletina de fijación, horizontal, acero inoxidable / con pomo y bloqueo (d1 h11: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles con pletina de fijación, horizontal, acero inoxidable (EH 22110.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
No desmontable.
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels