Filtro de producto
Su selección resultó en 32 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 mín.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Carrera s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 11 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 mín.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Carrera s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 mín.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 18 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 18 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 43 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 47 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 mín.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Carrera s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 mín.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Carrera s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 13 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 mín.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 19 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 20 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 48 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2, Acero
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 53 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 mín.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Carrera s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 11 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 mín.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Carrera s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 5 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 mín.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 18 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 21 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 18 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 43 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 45 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 45 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 mín.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Carrera s: 9 mm
Presión1) F1 : ~ 7 N
Presión1) F2 : ~ 27 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 47 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Vástago
Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Tirador de anilla
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M10
Acero
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M12
Acero
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2 : M16 mm
Contratuercas ISO 4035, Acero
Contratuercas ISO 4035, Acero
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M10
Acero inoxidable
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M12
Acero inoxidable
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2 : M16 mm
Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
Montaje
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Procedimiento
Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, tirando de la anilla y girándola 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (el vástago no debe sobresalir).
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con anilla
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada