Aplicación limitada a casos en los que no se requiera un posicionamiento preciso.
Ejecución simple con dimensiones reducidas.
Este artículo 22120.0783 - Posicionadores Retráctiles acabado simple / con pomo, sin bloqueo (d1 -0,05: 3 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles acabado simple (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
Las contratuercas deben pedirse por separado.
No desmontable.
Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels