Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les acabado simple

EH 22120.

Aplicación limitada a casos en los que no se requiera un posicionamiento preciso.

Ejecución simple con dimensiones reducidas.

Su selección resultó en 30 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0723
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,2 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0724
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22120.0725
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s mín.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,4 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.0726
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s mín.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 15 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0728
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s mín.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0743
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 mín.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0744
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22120.0745
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s mín.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 9,2 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.0746
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s mín.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 15 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0748
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s mín.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo y bloqueo
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0763
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 mín.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo y bloqueo
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0764
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 4,2 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo y bloqueo
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22120.0765
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s mín.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 9,8 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo y bloqueo
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.0766
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s mín.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 15 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo y bloqueo
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0768
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s mín.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 33 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0773
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 mín.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,2 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0774
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22120.0775
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s mín.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,4 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.0776
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s mín.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 15 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con tirador de anilla, sin bloqueo
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0778
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s mín.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0783
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 mín.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.0784
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s mín.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22120.0785
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s mín.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 9,2 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, sin bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artículo No.:
22120.0786
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s mín.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 15 Nm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 21 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Tirador de anilla

  • Acero inoxidable 1.4310

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

Las contratuercas deben pedirse por separado.

No desmontable.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M6 mm
Artículo No.:
22120.0704
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M8 mm
Artículo No.:
22120.0705
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M10 mm
Artículo No.:
22120.0706
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M12 mm
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M6 mm
Artículo No.:
22120.0714
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M8 mm
Artículo No.:
22120.0715
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M10 mm
Artículo No.:
22120.0716
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M12 mm
Artículo No.:
22120.0718
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g

Procedimiento

Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – acabado simple
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada