Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Ejecución en los requerimientos de menor espacio.
Este artículo 22110.1350 - Posicionadores Retráctiles Mini con pletina de fijación / con bloqueo (d1 h9: 10 mm, l2: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles Mini con pletina de fijación (EH 22110.)
Pletina
Vástago
Pomo
No desmontable.
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels