22110.0124 - Posicionadores Retráctiles Compactos
con cuello hexagonal y bloqueo

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño.

Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Este artículo 22110.0124 - Posicionadores Retráctiles Compactos con cuello hexagonal y bloqueo / con pomo, negro (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 mín.: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Com­pac­tos con cuello hexagonal y bloqueo (EH 22110.)

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 mín. [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo, negro
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22110.0124
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, negro, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
Posicionadores Retráctiles Compactos
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0114
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Vástago

  • Acero, templado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando del pomo y girándolo 90º, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22110.0124
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.