Su selección resultó en 42 aciertos
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 19,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 30 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 19,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 30 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 30,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 61 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 19,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 32 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 30,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 63 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 57,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 124 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 30,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 66 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 57,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 128 g
show article view
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero de decoletaje
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 57,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 131 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 19,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 30 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 19,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 30 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 30,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 61 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 19,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 32 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 30,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 63 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 57,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 124 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 30,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 66 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 57,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 128 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- con recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Presión1) F1: ~ 21 N
- Presión1) F2: ~ 57,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 131 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Vástago
- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Cierre
- Acero de decoletaje, pavonado
- Bañado en polvo metálico 1.4404
Mango de plástico
- Termoplástico, negro, mate
Notas
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 32 g
Procedimiento
Girando el mango 180º el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada