Elemento de transporte robusto para un uso rápido y simple con grillete ajustable y vástago de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Los acoplamientos especiales, como por ejemplo roscas, no son necesarios en la pieza de trabajo.
Resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo tanto, también adecuado para aplicaciones en el exterior. Macizo, eje endurecido por precipitación con una capacidad de carga extrema.
Este artículo 22350.0753 - Pasadores de Elevación autobloqueantes, acero inoxidable / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Elevación autobloqueantes, acero inoxidable (EH 22350.)
Eje
Botón
Grillete
Muelle
Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.
Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones con una declaración de conformidad CE.
Como accesorios, ofrecemos casquillos de posicionamiento compatibles para d1= 8, 10, 12, 16 y 20
No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.