22360.0010 - Pasadores de Sujeción
autobloqueantes, ajustables

Utilizado para la sujeción y unión firme de placas de paredes finas. Carrera de apriete de 5 mm para la fijación de láminas para soldadura, para protección, revestimientos, etc.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión.

Modelo con empuñadura ergonómica.

Este artículo 22360.0010 - Pasadores de Sujeción autobloqueantes, ajustables / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 0 mm – 5 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Su­je­ción autobloqueantes, ajustables (EH 22360.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [N]:
16 N
Artículo No.:
22360.0010
Documentos
Pasadores de Sujeción
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 sin bloqueo: 3 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 22 g
Pasadores de Sujeción

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6, gris

Muelle

  • Acero inoxidable

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22360.0010
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.