Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura simple

EH 22370. /EH 22380.

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Diseño compacto con empuñadura simple.

Su selección resultó en 208 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0026
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0027
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 16 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0028
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 17 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0029
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 18 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0030
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0019
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 21 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0020
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 23 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22380.0021
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 25 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0032
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 29 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0033
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 31 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0034
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 32 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0035
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 34 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0036
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0037
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 38 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0038
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 40 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0039
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 42 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0040
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 44 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0031
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 47 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0041
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 51 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0042
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 54 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0043
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 58 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
63 kN
Artículo No.:
22380.0051
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 62 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
100 kN
Artículo No.:
22380.0059
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
100 kN
Artículo No.:
22380.0044
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 39 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
show article view
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22370. /EH 22380. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura simple
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.