Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L

EH 22340. /EH 22350.

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Modelo con empuñadura ergonómica.

Su selección resultó en 208 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0132
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 34 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0133
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0134
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 37 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0135
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 39 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0136
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 41 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0137
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 43 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0138
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 45 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0139
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 46 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0140
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 48 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0131
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 52 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0141
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 56 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0142
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 59 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0143
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 63 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
22340.0151
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 66 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 38 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0159
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 41 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0144
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 44 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0145
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 47 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0146
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 50 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0147
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 53 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0148
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 56 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0149
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 58 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0150
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 62 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0152
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 67 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
22340.0153
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 73 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 60 kN
show article view
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Aluminio, negro similar a RAL 9005

Botón

  • Acero inoxidable, negro

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo también está disponible dimensiones PULGADAS.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22340. /EH 22350. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura en L
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.