22340.0184 - Pasadores de Bolas
autobloqueantes, con empuñadura en L

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Modelo con empuñadura ergonómica.

Este artículo 22340.0184 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 110 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.0184
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 272 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Aluminio, negro similar a RAL 9005

Botón

  • Acero inoxidable, negro

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo también está disponible dimensiones PULGADAS.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22340.0184
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.