Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura de seguridad

EH 22340. /EH 22350.

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Diseño robusto (el botón no sobresale). El diseño de la empuñadura previene el apriete del botón accidentalmente.

Su selección resultó en 208 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1079
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 239 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1080
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 254 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1081
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 268 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1082
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 284 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1083
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 299 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1084
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 317 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1085
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 333 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1086
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 349 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1087
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 363 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
155 kN
Artículo No.:
22340.1088
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 376 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1089
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 282 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1090
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 309 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1091
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 333 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1092
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 356 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1093
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 381 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1094
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 406 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1095
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 424 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1096
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 452 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1097
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 472 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1098
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 501 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Artículo No.:
22340.1099
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 520 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.1100
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 524 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.1101
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 562 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.1102
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 600 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Acero inoxidable

Botón

  • Acero inoxidable

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22340. /EH 22350. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura de seguridad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.