Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura de botón

EH 22340. /EH 22350.

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Diseño compacto con empuñadura de botón.

Su selección resultó en 208 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0303
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 555 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0304
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 585 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0305
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 623 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0306
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 658 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0307
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 698 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0308
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 742 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0309
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 773 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
386 kN
Artículo No.:
22340.0310
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Alojamiento H11: 25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 822 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0212
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 12 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0213
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 12 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0214
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 13 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0215
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 14 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0216
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0217
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0218
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 16 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0311
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 17 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0312
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 18 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0209
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 19 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0210
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 20 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
22350.0211
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 22 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22350.0222
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 13 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22350.0223
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 14 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22350.0224
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22350.0225
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 16 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 35 kN
show article view
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Aluminio, negro similar a RAL 9005

Botón

  • Acero inoxidable, negro

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22340. /EH 22350. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura de botón
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.