Filtro de producto
Su selección resultó en 416 aciertos
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
155 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 313 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
155 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 155 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 328 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 329 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 343 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 377 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 392 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 426 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 444 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 474 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 488 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 523 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 546 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
244 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 571 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 415 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 453 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 503 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 536 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 565 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 612 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 640 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 689 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 715 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 753 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
386 kN
Más detalles
Color del mango: azul
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alojamiento H11: 25 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 386 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 811 g
show article view
Material
Eje
Empuñadura
Termoplástico PA 6 gris / naranja
Termoplástico PA 6 gris / gris
Termoplástico PA 6 gris / azul
Termoplástico PA 6 negro / negro
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Acero inoxidable 1.4542, ver EH 22380.
Procedimiento
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Ficha técnica EH 22370. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura combinada
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
Otros productos
Pasadores de Bolas, autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación
Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de bolas y ejes de fijación
Casquillos de Posicionamiento, con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación
Cables de Retención
Casquillos de Centraje, con cuello, DIN 172 A
Casquillos de Centraje, sin cuello, DIN 179 A
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.