Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión.
Empuñadura ergonómica, disponibles diferentes combinaciones de colores. El diseño de la empuñadura evita el desbloqueo de manera no intencionada.
Este artículo 22370.0475 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 90 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada (EH 22370.)
Eje
Empuñadura
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Acero inoxidable 1.4542, ver EH 22380.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos