22370.0392 - Pasadores de Bolas
autobloqueantes, con empuñadura combinada

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión.

Empuñadura ergonómica, disponibles diferentes combinaciones de colores. El diseño de la empuñadura evita el desbloqueo de manera no intencionada.

Este artículo 22370.0392 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada (EH 22370.)

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]
Color del mango
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
244 kN
Color del mango:
gris
Artículo No.:
22370.0392
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Color del mango: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alojamiento H11: 20 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 244 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 343 g
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6 gris / gris

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Acero inoxidable 1.4542, ver EH 22380.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22370.0392
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.