Filtro de producto
Su selección resultó en 416 aciertos
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 38 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 58 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 42 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 42 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 46 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 47 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 49 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 51 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 62 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 65 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 36 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
63 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 63 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 54 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 86 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 47 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 49 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 53 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 55 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 58 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 61 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 64 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 70 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Color del mango: negro
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 91 g
show article view
Material
Eje
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Empuñadura
Termoplástico PA 6 gris / naranja
Termoplástico PA 6 gris / gris
Termoplástico PA 6 gris / azul
Termoplástico PA 6 negro / negro
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Acero inoxidable 1.4305, ver EH 22370.
Características
Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.
Procedimiento
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Ficha técnica EH 22380. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.