Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.
Empuñadura ergonómica, disponibles diferentes combinaciones de colores. El diseño de la empuñadura evita el desbloqueo de manera no intencionada.
Este artículo 22380.0856 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación (EH 22380.)
Eje
Empuñadura
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Acero inoxidable 1.4305, ver EH 22370.
Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.