Filtro de producto
Su selección resultó en 92 aciertos
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 78 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 80 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
100 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 86 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 100 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 121 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 130 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 130 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 134 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 138 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 142 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 150 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 159 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
144 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 167 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 144 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 159 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 165 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 173 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 180 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 188 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 203 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 218 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
257 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 29 mm
d4 : 34,6 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 36,7 mm
l4 : 39,5 mm
l5 : 21,8 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 234 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 257 kN
show article view
Material
Eje
Acero inoxidable 1.4305
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Contratuerca
Muelle
Tuerca de ajuste
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Características
Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.
Procedimiento
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Ficha técnica EH 22370. /EH 22380. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura ajustable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.