Ejes de Fi­ja­ción con bolas a presión

EH 22400.

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión.

Modelo con empuñadura ergonómica.

Su selección resultó en 20 aciertos

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
22 kN
Artículo No.:
22400.0062
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
22 kN
Artículo No.:
22400.0064
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
22 kN
Artículo No.:
22400.0066
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
22 kN
Artículo No.:
22400.0068
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
22 kN
Artículo No.:
22400.0070
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
22 kN
Artículo No.:
22400.0075
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 22 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 24 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22400.0084
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22400.0086
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22400.0088
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22400.0090
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 27 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22400.0095
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 8 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 40 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
62 kN
Artículo No.:
22400.0104
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
62 kN
Artículo No.:
22400.0106
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 34 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
62 kN
Artículo No.:
22400.0108
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 37 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
62 kN
Artículo No.:
22400.0110
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
62 kN
Artículo No.:
22400.0115
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 10 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 62 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 30 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 52 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22400.0122
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 42 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22400.0124
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 51 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22400.0126
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 60 g
show article view
Ejes de Fijación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22400.0128
CAD
Documentos
Ejes de Fijación
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 12 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento: 90 kN
  • Fuerza de retención máx. sin lubricar: 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Ejes de Fijación

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6, gris

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Nota de seguridad: las bolas están accionadas por resorte y no se bloquean como en los modelos EH 22340., EH 22350., EH 2236., EH 22370. y EH 22380.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22400. Ejes de Fijación – con bolas a presión
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.