Pa­sa­do­res de Bolas efecto simple - cumple con NAS / MS17985

EH 4211.

Los Pasadores de Bolas según MS17985 / NAS1333-1343 se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones que se repiten con frecuencia.

Los Pasadores de Bolas (Pasadores de Liberación Rápida) se fabrican según la Norma de Aviación MS / NAS y se prueban según NAS 1332.

Tratamiento de superficies:

  • Todas las piezas en acero inoxidable pasivadas según AMS2700
  • Todas las piezas de aluminio anodizado según MIL-A-8625

Tratamiento térmico:

  • Cuerpo: Rc. 40 min. (AMS2759, Condición H900)
  • Vástago: Rc. 40 min. (AMS2759, Condición H900)
  • Bola: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Su selección resultó en 225 aciertos

Diá­me­tro no­mi­nal A [en]
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]
Des­crip­ción es­tán­dar

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,3 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C303 / NAS1333A2C03D
Artículo No.:
4211.A03
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,3 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 18,5 g
  • Descripción estándar: MS17985C303 / NAS1333A2C03D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,4 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C304 / NAS1333A2C04D
Artículo No.:
4211.A04
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,4 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 18,8 g
  • Descripción estándar: MS17985C304 / NAS1333A2C04D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,5 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C305 / NAS1333A2C05D
Artículo No.:
4211.A05
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,5 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,1 g
  • Descripción estándar: MS17985C305 / NAS1333A2C05D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,6 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C306 / NAS1333A2C06D
Artículo No.:
4211.A06
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,6 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,5 g
  • Descripción estándar: MS17985C306 / NAS1333A2C06D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,7 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C307 / NAS1333A2C07D
Artículo No.:
4211.A07
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,7 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,8 g
  • Descripción estándar: MS17985C307 / NAS1333A2C07D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,8 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C308 / NAS1333A2C08D
Artículo No.:
4211.A08
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,8 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,2 g
  • Descripción estándar: MS17985C308 / NAS1333A2C08D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C310 / NAS1333A2C10D
Artículo No.:
4211.A10
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,8 g
  • Descripción estándar: MS17985C310 / NAS1333A2C10D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1,1 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C310 / NAS1333A2C11D
Artículo No.:
4211.A11
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,1 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,2 g
  • Descripción estándar: MS17985C310 / NAS1333A2C11D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1,2 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C312 / NAS1333A2C12D
Artículo No.:
4211.A12
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,2 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,5 g
  • Descripción estándar: MS17985C312 / NAS1333A2C12D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1,3 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C313 / NAS1333A2C13D
Artículo No.:
4211.A13
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,3 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,9 g
  • Descripción estándar: MS17985C313 / NAS1333A2C13D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1,4 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C314 / NAS1333A2C14D
Artículo No.:
4211.A14
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,4 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,2 g
  • Descripción estándar: MS17985C314 / NAS1333A2C14D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1,5 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C315 / NAS1333A2C15D
Artículo No.:
4211.A15
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,5 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,5 g
  • Descripción estándar: MS17985C315 / NAS1333A2C15D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
2 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C320 / NAS1333A2C20D
Artículo No.:
4211.A20
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,2 g
  • Descripción estándar: MS17985C320 / NAS1333A2C20D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
2,1 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C321 / NAS1333A2C21D
Artículo No.:
4211.A21
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,1 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,6 g
  • Descripción estándar: MS17985C321 / NAS1333A2C21D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
2,2 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C322 / NAS1333A2C22D
Artículo No.:
4211.A22
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,2 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,9 g
  • Descripción estándar: MS17985C322 / NAS1333A2C22D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
2,3 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C323 / NAS1333A2C23D
Artículo No.:
4211.A23
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,3 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,3 g
  • Descripción estándar: MS17985C323 / NAS1333A2C23D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
2,5 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C325 / NAS1333A2C25D
Artículo No.:
4211.A25
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,5 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,9 g
  • Descripción estándar: MS17985C325 / NAS1333A2C25D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
2,6 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C326 / NAS1333A2C26D
Artículo No.:
4211.A26
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,6 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 26,3 g
  • Descripción estándar: MS17985C326 / NAS1333A2C26D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
4,5 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C345 / NAS1333A2C45D
Artículo No.:
4211.A45
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 4,5 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 32,7 g
  • Descripción estándar: MS17985C345 / NAS1333A2C45D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
5,5 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C355 / NAS1333A2C55D
Artículo No.:
4211.A55
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 5,5 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Descripción estándar: MS17985C355 / NAS1333A2C55D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/16 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
6 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
5,150 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C360 / NAS1333A2C60D
Artículo No.:
4211.A60
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/16 en
  • A mín.: 0,187 en
  • A máx.: 0,1885 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 6 en
  • B ±0,005: 0,22 en
  • C 0 -0,04: 0,26 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,194 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 5.150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 37,8 g
  • Descripción estándar: MS17985C360 / NAS1333A2C60D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
1/4 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,5 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C405 / NAS1334A2C05D
Artículo No.:
4211.B05
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 1/4 en
  • A mín.: 0,247 en
  • A máx.: 0,2485 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,5 en
  • B ±0,005: 0,289 en
  • C 0 -0,04: 0,29 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,254 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,5 g
  • Descripción estándar: MS17985C405 / NAS1334A2C05D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
1/4 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,6 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C406 / NAS1334A2C06D
Artículo No.:
4211.B06
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 1/4 en
  • A mín.: 0,247 en
  • A máx.: 0,2485 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,6 en
  • B ±0,005: 0,289 en
  • C 0 -0,04: 0,29 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,254 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,1 g
  • Descripción estándar: MS17985C406 / NAS1334A2C06D
show article view
Pasadores de Bolas
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
1/4 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
0,7 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17985C407 / NAS1334A2C07D
Artículo No.:
4211.B07
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 1/4 en
  • A mín.: 0,247 en
  • A máx.: 0,2485 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,7 en
  • B ±0,005: 0,289 en
  • C 0 -0,04: 0,29 en
  • D máx.: 0,31 en
  • E máx.: 0,5 en
  • F máx.: 1,815 en
  • G máx.: 1,27 en
  • H mín.: 0,8 en
  • Alojamiento máx.: 0,254 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,7 g
  • Descripción estándar: MS17985C407 / NAS1334A2C07D
show article view
Pasadores de Bolas

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Vástago

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Muelle

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM-A-313)

Empuñadura

  • Aluminio, negro anodizado - Aleac. Alum. A380 (especificación ASTM B85/B85)

Anilla de conexión

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM A-313/A313M)

Botón

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 303 (especificación ASTM A484/484M)

Bola

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 440C (especificación AMS5630)

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Otros diámetros y longitudes que cumplen con la norma están disponibles bajo demanda.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Procedimiento

Pasador de bolas, efecto sencillo, autoblocante. Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4211. Pasadores de Bolas con Empuñadura en T – efecto simple - cumple con NAS / MS17985
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.