23340.0318 - Elementos de Sujeción y Centrado
con segmentos de sujeción esféricos, operado desde la parte inferior

Para centrar y sujetar en agujeros ciegos de elementos con orificios de posicionamiento. Efecto autocentrante con una precisión de ±0,025 mm. Las bolas de sujeción centran por fricción y sostienen las piezas de trabajo con superficies en bruto o previamente mecanizadas hasta los puntos de apoyo. Este elemento se caracteriza por un importante recorrido de bridaje y altura reducida.

Montaje desde la parte superior o inferior.

Este artículo 23340.0318 - Elementos de Sujeción y Centrado con segmentos de sujeción esféricos, operado desde la parte inferior / (d1 mín.: 18,5 mm, d1 máx.: 22,5 mm) es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Su­je­ción y Cen­tra­do con segmentos de sujeción esféricos, operado desde la parte inferior (EH 23340.)

d1 mín. [mm]
d1 máx. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Fuer­za de cie­rre F - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 mín. [mm]:
18,5 mm
d1 máx. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,4 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23340.0318
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 18,5 mm
  • d1 máx.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,4 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 15 mm
  • Alojamiento D2: 2,5 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Peso: 52 g
Elementos de Sujeción y Centrado

Material

Cuerpo

  • Acero de utillaje, templado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Bolas de bloqueo

  • Acero inoxidable 1.4112, templado y desbastado

Montaje

Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2.

Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.

Procedimiento

Operación por la parte inferior de forma manual o automática, ya sea con accionamiento neumático o hidráulico.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.