Los elementos de apoyo y empuje están conectados con la brida y por tanto no pueden perderse. Por tanto, la brida siempre está disponible para su uso. La brida tiene dos narices planas e invirtiendo la brida podemos tener la parte de apriete mas o menos delgada según la aplicación.
Este artículo 23185.0013 - Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable / (Dimensión nominal d1: 13 mm, h1: 0 mm – 55 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable (EH 23185.)
Pueden conseguirse mayores alturas de sujeción usando el soporte (EH 23185.).
Pueden usarse tornillos de cabeza en T DIN 787 (EH 23030.) o alternativamente tensores DIN 6379 (EH 23040.) para la sujeción.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos