23185.0017 - Bridas
acanaladas, con parte de apoyo ajustable

Los elementos de apoyo y empuje están conectados con la brida y por tanto no pueden perderse. Por tanto, la brida siempre está disponible para su uso. La brida tiene dos narices planas e invirtiendo la brida podemos tener la parte de apriete mas o menos delgada según la aplicación. 

Este artículo 23185.0017 - Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable / (Dimensión nominal d1: 17 mm, h1: 0 mm – 70 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable (EH 23185.)

Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
23185.0017
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Tamaño de ranura en T: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
  • Peso: 1382 g
Bridas

Material

  • Acero, templado, galvanizado

Referencias

Pueden conseguirse mayores alturas de sujeción usando el soporte (EH 23185.).

Pueden usarse tornillos de cabeza en T DIN 787 (EH 23030.) o alternativamente tensores DIN 6379 (EH 23040.) para la sujeción.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23185.0017
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.